Inline-funktionsplint - IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC - 2701217

Bilden visar standardartikel

Inline analog inmatningsplint, Extreme Conditions-variant, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkfält), 2 ingångar, RTD (resistiv givare), 2-, 3-, 4-ledar-anslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för registrering av signalerna från resistiva temperaturgivare.
Plinten stöder alla vanliga platina- och nickelgivare enligt DIN EN 60751 och SAMA.
Stöd finns också för givarna Cu10, Cu50, Cu53 samt KTY81 och KTY84.
Mättemperaturen visas som 16-bitarsvärden i två processdataord (ett ord per kanal).
Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att plinten kan användas under extrema omgivningsförhållanden.

Fördelarna

  • 2 ingångar för resistiva temperaturgivare
  • Givartyper Pt, Ni, Cu, KTY enligt DIN och SAMA
  • Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
  • Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
  • - Visning av mätvärdet är möjligt i tre olika format
  • Mätvärdesregistrering med 16 bitars upplösning
  • Channel-Scout för optisk kanalmärkning
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701217
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 165 (C_6_2017)
GTIN 4046356728829
Vikt per styck (exklusive förpackning) 67,000 g
Tullnummer 85389091