Inline-plint - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - 2701214

Bilden visar standardartikel

Inline XC, Reläplint, Reläutgång: 2 (potentialfria kontakter), 24 V AC / 48 V DC, 2 A, för koppling av ohmska laster, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den har två reläkontakter, som är oberoende av varandra i potentialfri konstruktion.
Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att plinten kan användas under extrema omgivningsförhållanden.

Fördelarna

  • 2 reläer
  • Potentialfri anslutning för 2 aktorer
  • Märkström per utgång: 2 A
  • Plintens totala ström: 4 A
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701214
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 157 (C_6_2017)
GTIN 4046356727792
Vikt per styck (exklusive förpackning) 63,000 g
Tullnummer 85389091