Inline-plint - IB IL 24 DI8/HD-XC-PAC - 2701212

Bilden visar standardartikel

Inline XC, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för registrering av digitala signaler.
Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att plinten kan användas under extrema omgivningsförhållanden.

Fördelarna

  • 8 digitala ingångar
  • Anslutning av givarna i 1-ledarteknik
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701212
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 147 (C_6_2017)
GTIN 4046356727785
Vikt per styck (exklusive förpackning) 60,000 g
Tullnummer 85389091