Trådlös modul - FL WLAN EPA RSMA - 2701169

WLAN Ethernet Port Adapter med extern RSMA antennanslutning; som trådlös anslutning av ett Ethernet gränssnitt till en WLAN accesspunkt, rundstrålantenn ingår i leveransen

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Extern RSMA antennanslutning
  • Högsta säkerhet enligt IEEE 802.11i med AES-kryptering
  • 2,4 GHz- och 5 GHz-stöd
  • Skyddsklass IP65

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701169
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 454 (C-6-2017)
GTIN 4046356712415
Tullnummer 85176200