Inline-plint - IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC - 2701165

Bilden visar standardartikel

Inline XC, Analogingångsklämma, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Plinten har fyra ingångar som kan konfigureras för mätning av spänningar eller motstånd eller av motståndstemperaturgivare valfritt och oberoende av varandra.
Anslutningen av givarna sker i 2-ledarteknik. Vid användning av givare med jämförelsevis små temperaturkoefficienter (t.ex. kretskortsgivare) rekommenderas ett märkmotstånd på minst 1000 Ω .
För temperaturmätning med hjälp av NTC-motstånd, vars fördel är en stor temperaturkoefficient, lämpar sig motståndsmätning med omräkning i temperaturvärde.
Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att plinten kan användas under extrema omgivningsförhållanden.

Fördelarna

  • Spänningsingångar 0 V ... 10 V
  • Ingångar för temperaturmätningar
  • Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701165
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI143 -
GTIN 4046356716895
Vikt per styck (exklusive förpackning) 68,000 g