Inline-plint - IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC - 2701162

Bilden visar standardartikel

Inline matningsplint, Extreme Conditions-variant, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 24 V DC, med säkring (main- och segmentspänning)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den gör det möjligt att mata in 24 V-matningsspänning i huvudkretsen (UM) och ger automatiskt matning av 24 V-segmentkretsen (US).
Plinten har komponenter som skyddar mot polförväxling och överspänning.
Den interna säkringen skyddar huvud- och segmentkretsen.
Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att plinten kan användas under extrema omgivningsförhållanden.

Fördelarna

  • Matning av 24 V huvudspänning UM
  • Förberedelse av 24 V-segmentspänningen US
  • Säkring av huvud- och segmentkrets med en intern säkring
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701162
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 135 (C_6_2017)
GTIN 4046356713757
Vikt per styck (exklusive förpackning) 59,000 g
Tullnummer 85389091