Inline-funktionsplint - IB IL CAN-MA-XC-PAC - 2701160

Bilden visar standardartikel

Inline funktionsplint, Extreme Conditions-variant, för anslutning av ett CAN-bus-system, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkfält)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den möjliggör installationen av ett underordnat CANBus-system i Inline-stationen och därmed i det använda bussystemet.
Plinten fungerar inom Inline-stationen som CAN-master för det underlagrade CAN-systemet.
Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att plinten kan användas under extrema omgivningsförhållanden.
Egenskaper CAN
- CAN-Master
- Protokoll: Transparent Mode
- Överföringshastighet: max. 1 Mbit/s
- Utbyte av diagnostik- och felmeddelanden via statusordet
Egenskaper lokalbuss
- Överföringshastighet 500 kbit/s
- Maximal databredd 2 x 64 byte (=128 byte = 64 ord)
- Bred datakanal: 126 Byte
- Brett kommando-/statusord: 2 Byte
Allmänna egenskaper
- Seriellt gränssnitt med jackat USB-minne för lagring av konfigurationsdata
- DIP-omkopplare för inställning av databredden
- Lokala diagnostik- och statusindikeringar

Fördelarna

  • Enkelt styrningsoberoende programvaru-verktyg för konfiguration av CAN-nätverket
  • Seriellt gränssnitt (S-PORT) inkl. ett USB-minne för säkring av konfigurationen
  • Transparent läge
  • Överföringshastighet 10 kbit/s till 1Mbit/s
  • Minsta datatyp: 1 byte
  • Maximal databredd 2 x 64 byte (=128 byte = 64 ord)
  • DIP-switch för inställning av databredden
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701160
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 176 (C_6_2017)
GTIN 4046356713856
Vikt per styck (exklusive förpackning) 108,700 g
Tullnummer 85389091