Avgreningsplint - IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - 2701151

INTERBUS förgreningsplint, Extreme Conditions-variant, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkningsfält), med fjärrbussförgrening, 24 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701151
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 170 (C_6_2017)
GTIN 4046356713788
Vikt per styck (exklusive förpackning) 67,000 g
Tullnummer 85389091