Bussanslutning - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC, Bussanslutning, INTERBUS, Inline-skärmkontakt , Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Busskopplaren kopplar en Inline-station till INTERBUS-fjärrbussen och beredställer matningsström till de anslutna analoga enheterna.

Fördelarna

  • Fjärrbussanslutningar i kopparteknik
  • Galvanisk isolation
  • Kan användas under extrema miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde -40°C...+70°C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
  • Lackerade kretskort
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701150
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 131 (C_6_2017)
GTIN 4046356713771
Vikt per styck (exklusive förpackning) 214,000 g
Tullnummer 85389091