Inline-plint - R-IB IL AI 4/I-PAC - 2701148

Inline plint med fyra analoga ingångskanaler, inklusive tillbehör (kontakt och märkfält)
Fyra analoga differens-signalingångar för anslutning av strömsignaler
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Strömmätområde: 0 mA till 20 mA, 4 mA till 20 mA

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701148
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI14X -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356708456
Vikt per styck (exklusive förpackning) 66,000 g