Industridator - VL IPC P7000 - 2701127

Liknande bild

Industri-paneldator (PPC) med skyddsklass IP65 eller box-PC (BPC) med skyddsklass IP20, med Intel® Core™ i7-processor. 2 GB till 8 GB arbetsminne. Datalagringsalternativ i HDD-, SSD- och CompactFlash®(CF)-format. Finns med olika operativsystem.

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Valueline® P7000-industridator med konfigurationsalternativ. Det finns olika alternativ för processor, display, datalagring, RAM, CompactFlash®-kort och monteringssätt.

Fördelarna

  • Konfigurerbar som paneldator (PPC) eller boxdator (BPC)
  • Det finns ett fläktlöst utförande för industriella applikationer
  • Kraftfull Intel® Core™ i7-processor
  • Paneldator (PPC): IP65 på framsidan och IP20 på baksidan
  • Boxdator (BPC): IP20
  • Omgivningstemperatur i drift från 0 °C till 45 °C
  • Montering på vägg-, sido- eller frontplatta
  • Pekskärmar från 12 tum till 24 tum

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701127
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRBB -
Katalogsida Sida 117 (C_8_2015)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,400 kg
Tullnummer 84714100