Trådlös modul - FL WLAN 5101 - 2701093

WLAN accesspunkt för USA/Kanada (FCC/IC), klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, anslutningar: COMBICON för 10 ...36 V DC, 2x RJ45 för LAN, central cluster-hantering, WBM, MIMO-teknologi, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701093
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
Katalogsida Sida 452 (C_6_2017)
GTIN 4046356695039
Vikt per styck (exklusive förpackning) 528,000 g
Tullnummer 85176200