Industridator - IPC 1300 P W7U - 2701062

Bilden kan avvika beroende på konfiguration

Industridator utan display, 3 anslutningspunkter, Core™2 Duo 2,26 GHz SP9300, Windows 7 MUI

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Temperaturområde 0 °C upp till +45 °C
  • Skyddsklass IP20
  • Optimal nätförbindelse tack vare Gigabit-Ethernet
  • Kraftfull Intel® Core™ 2 Duo-processor
  • Ytterligare uttag för installation av PCI-kort (tillbehör)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701062
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356692151
Tullnummer 84715000