Frekvensomriktare - VFD 5015 IL IB - 2701055

Inline-frekvensomriktare är en trefas kompakt enhet med 1,5 kW, som drivs med en ILC 1X1 som Inline-lokalbussenhet, parametrering med FDT/DTM från PC Worx.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Inline-frekvensomvandlaren integreras sömlöst i Phoenix Contacts Easy Automation System. Anslutning av en inline-frekvensomvandlare till en ILC i 100-klassen sker med en Inline-bricka IB IL 24 FLM-PAC. Tack vare enhetsspecifik DTM med grafiska gränssnitt, kan enheterna parametreras bekvämt av tekniker via PC Worx. Phoenix Contact levererar enheterna i fyra olika effektklasser, upp till maximalt 4 kW..

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701055
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRFB -
Katalogsida Sida 53 (C_5_2017)
GTIN 4046356801980
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 500,000 g
Tullnummer 85044090