Inline-funktionsplint - IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC - 2701050

Inline analog inmatningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 2 ingångar, TC (termoelement), 2-ledar-anslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Med den här plinten kan du registrera signaler från vanligt förekommande termoelement.
Stöd finns för 13 olika termoelementtyper enligt DIN EN 60584-1 och DIN 43710 samt en linjär spänningsingång på -15 mV till +85 mV.

Fördelarna

  • Anslutning av termoelement enligt DIN EN 60584-1 och DIN 43710
  • Absolut- och differenstemperaturmätning (konfigurerbar)
  • Mätvärdesregistrering med 16 bitars upplösning
  • Intern och extern anslutningspunkt
  • Linjär ingång -15 mV upp till +85 mV

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701050
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356689175
Tullnummer 85389091