Basenhet - NLC-050-024D-06I-04QTN-00A - 2701030

24 V DC Nanoline-basenhet. Utrustad med 6 digitala ingångs- och 4 digitala NPN-utgångskanaler. Man kan lägga till I/O-kanaler och använda maximalt 3 I/O-expansionsmoduler. Kommunikationsmoduler möjliggör nätverks- eller seriell anslutningsbarhet (tillval). Operatörspanel med användargränssnitt (tillval). Programmering med hjälp av nanoNavigator.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • En operatörspanel kan antingen integreras i basenheten eller installeras decentraliserat på en vägg
  • Ett intuitivt programmeringsspråk för sekvensprogrammering och ladder
  • På basenheten är digitala ingångar, reläutgångar samt analoga ingångar, inklusive High-Speed-räknare, integrerade

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701030
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRAN -
Katalogsida Sida 462 (C_8_2015)
GTIN 4046356325370
Vikt per styck (exklusive förpackning) 296,500 g
Tullnummer 85371098
Ursprungsland IN (Indien)