Inline-plint - IB IL 24 DO 4/EF-2MBD-PAC - 2701010

Inline-digital-utmatningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 4 utgångar, 24 V DC, överföringshastighet 2 Mbaud, 3-ledar-anslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för utmatning av digitala signaler.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701010
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356681049
Tullnummer 85389091