Motorbrytare - ELR 5030-2 IP PN - 2701008

Elektronisk motorstartare, 3,0 kW enkanalig, skyddsklass IP67

Elektronisk motorstyrning, utan kapslingsunderdel, 2-kanal för fram/back

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

PROFINET-motorstarterna utförs som decentraliserad motorstartare med skyddsklass IP67 och tar över enkla drivuppgifter. Motorstarterna erbjuder en anslutning till nättillförsel och överföring, samt en eller två anslutningar för en trefasig asynkronmotor.

En komplett motorstartare består av tre artiklar: motorstartare, kapslingsunderdel, Pg-förskruvning (se tillbehör).

- 2 integrerad CONTCTRON hybrid-motorstartare med 3,0 kw
- Protokoll som stöds: SNMPv2, TFTP, PROFINET och LLDP
- 2 Ethernet-anslutningar
- 10 digitala ingångar (M12-hylsor)
- 4 digitala utgångar (M12-hylsor)
- Kapsling i rostfritt stål i skyddsklass IP65/IP67

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701008
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRFN -
Katalogsida Sida 51 (C_5_2017)
GTIN 4046356708357
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3 148,000 g
Tullnummer 85371098