Motorbrytare - ELR 5011-2 IP PN - 2701007

Elektronisk motorstartare, 1´.1 kW, tvåkanalig, skyddsklass IP67

Elektronisk motorstyrning, utan kapslingsunderdel, 2-kanal för fram/back

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

PROFINET-motorstartarna utförs som decentraliserad motorstartare med skyddsklass IP67 och tar över enkla drivuppgifter. Motorstararna erbjuder en anslutning till nättillförsel och överföring, samt en eller två anslutningar för en trefas asynkronmotor.

En komplett motorstartare består av tre artiklar: motorstartare, kapslingsunderdel, Pg-förskruvning (se tillbehör).

- 2 integrerade CONTACTRON hybrid-motorstartare med 1,1 kW
- Protokoll som stöds: SNMPv2, TFTP, PROFINET och LLDP
- 2 Ethernet-anslutningar
- 10 digitala ingångar (M12-hylsor)
- 4 digitala utgångar (M12-hylsor)
- Kapsling i rostfritt stål i skyddsklass IP65/IP67

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701007
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRFB -
Katalogsida Sida 50 (C_5_2017)
GTIN 4046356714341
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3 136,000 g
Tullnummer 85371098