Monteringsset - OPC 7022 IP65 KIT - 2701005

Skyddande aluminiumhölje för OPC 7022-serien med skyddsklass IP65.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Skyddande aluminiumhölje för paneldatorer från OPC 7022-serien med widescreen så att dessa uppnår skyddsklass IP65 runtom. Höljet möjliggör dessutom enkelt montering av en VESA 75/100-hållare och är därmed lämpligt för maskinnära användning.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701005
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356679022
Tullnummer 84733080