Inline-funktionsplint - IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - 2701000

Inline analog inmatningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 8 kanaler, TC (termoelement), RTD (resistiv givare), 2-, 3-ledar-anslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den här plinten ger tillgång till en 8-kanalig inmatningsmodul med två linjära motståndsområden för resistiva temperaturgivare och ett spänningsområdeför termoelement.
Plinten har stöd för bland annat– platina- och nickelgivare, t.ex. Pt 100, Pt 1000, Ni 100 och Ni 1000 enligt standarderna EN 60751 och DIN 43760– alla vanliga termoelement som motsvarar EN 60584-1 och DIN 43710
Kommunikationen sker antingen via en parameterkanal (PCP) eller via processdata.

Fördelarna

  • 8 ingångar för temperaturgivare
  • 3-ledaranslutning vid motståndsgivare (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 och övriga)
  • 2-ledaranslutning vid termoelement
  • Intern och extern registrering och kompensering av jämförelseställestemperaturen (konfigurerbar)
  • Separat strömingång 1 A för summaströmomvandlare för värmeströmsövervakning
  • Samplingstid: 20 ms (för alla kanaler)
  • Maximalt 50 Hz/60 Hz undertryckning
  • Hög precision och hög EMC-tålighet
  • Temperaturstabilitet
  • Temperatur-, spännings- och motståndsmätning med mycket hög upplösning
  • Motståndsvärdet (R0) kan förinställas separat över parametrering
  • Parametrering av enskilda kanaler oberoende av varandra
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Channel-Scout-funktion för optisk kanalmärkning under idrifttagningen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2701000
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4046356673594
Vikt per styck (exklusive förpackning) 234,000 g
Tullnummer 85389091