Säkerhetsrelä - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Säkerhetsanpassad digital ingångsmodul, kapslingsklass IP20, för SafetyBridge V3 och PROFIsafe-systemet. Modulen har 8 säkra digitala ingångar vid tvåkanalig anslutning eller 16 säkra digitala ingångar vid enkanalig anslutning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Säkerhetsreläet är en ingångsmodul från produktfamiljen Inline, som används på valfri plats i ett SafetyBridge- eller PROFIsafe-system. Säkerhetsmodulens överföringshastighet kan vara 500 kbaud eller 2 Mbaud och ändras med en omkopplare. Inom en station måste överföringshastigheten vara samma överallt. Modulen har åtta säkra digitala ingångar vid tvåkanalig anslutning eller sexton säkra digitala ingångar vid enkanalig anslutning.

Fördelarna

  • SIL 3 enligt IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 enligt EN 62061
  • PL e enligt EN ISO 13849-1
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700994
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAN -
Katalogsida Sida 297 (C_6_2017)
GTIN 4046356678995
Vikt per styck (exklusive förpackning) 222,000 g
Tullnummer 85389091