Styrsystem - ILC 151 GSM/GPRS - 2700977

Styrsystem med Ethernet-gränssnitt och GSM-modem för koppling till andra styrningar resp. system och programmeringsmöjlighet enligt IEC 61131-3, komplett med anslutnings-stickkontakt och märkningsfält.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Det modulära hög prestanda styrsystemet ILC 151 GSM/GPRS för Inline-I/O-system utgör kärnstycket i Easy Automation. Den nya ILC 1X1-serien utmärker sig genom stöd av ethernetbaserade protokoll såsom Modbus/TCP. Stödet av ett valfritt SD-kort är en nyhet. Detta styrsystem förenar möjligheterna hos styrsystemen i 100-prestandaklassen med med den trådlösa kommunikationen via näten för mobiltelefoni. I detta syfte är ett GSM/GPRS-modem integrerat i styrsystemet.

Fördelarna

  • Stöd för många protokoll som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL m.fl.
  • Modbus/TCP-Client
  • Modbus/TCP-server
  • HTML 5
  • Kostnadsfri Engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)
  • Fullvärdig INTERBUS-master (4096 I/O-punkter)
  • Integrerad webbserver för visualisering med WebVisit
  • FTP-server
  • Flash File-system
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700977
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRAN -
Katalogsida Sida 83 (C_6_2017)
GTIN 4046356665537
Vikt per styck (exklusive förpackning) 350,000 g
Tullnummer 85371091