Industridator - VMT 3010 EXP SUN - 2700969

IPC i IP65 med pekskärm, kan läsas av i solljus, 10,4" LED-display och slutet hölje.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

VMT - mobilitet på ett enkelt sätt!
VMT 3010 är en prestationskraftig terminal-PC med pekskärm och front USB som är inbyggd i en tilltalande kåpa av pressgjuten aluminium med plastfront. Terminalen levereras seriemässigt med ett mjukvarutangentbord. På mjukvarutangentbordet finns alla alfanumeriska knappar som finns på ett standardmässigt tangentbord. Det finns även möjlighet att beställa en separat siffer-knappsats.
VMT 3010 har en 10,4“ sunlight readable display med hög upplösning på 1024 x 768 pixlar.
Den platta terminalen utmärker sig framförallt genom den höga skyddsklassen, IP65, och den enkla direktmonteringen på maskinen. Tack vare spänningsförsörjningen på 19 - 29 V är VMT 3010 särskilt lämplig för mobil användning.
Monteringen kan göras antingen med en fästvinkel (vänster och höger), bordsfot, fäste enligt VESA-standard eller med Rittals tväranslutningsadapter.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700969
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 141 (C-8-2013)
GTIN 4046356665544
Tullnummer 84715000