Inline-funktionsplint - IB IL PM 3P/N/EF-PAC - 2700965

Inline effektmätplint för direktmätning av AC-strömmar upp till 5 A, inklusive nolledarström och ytterledarspänningar upp till 400 V AC (fas/nolledare) eller 690 V AC (fas/fas) komplett med tillbehör (kontakt och märkfält)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 4 ingångar, 1 A AC ... 5 A AC för fasströmmar och nolledarströmmar
  • 3 ingångar för fasledarspänningar upp till 690 V AC, kan anslutas direkt
  • Fritt triggerbara mätintervall
  • Översvängningsanalys
  • Förmedling av maximalvärden
  • Räkneverk för drifttimmar
  • Energiräkneverk
  • Bimetallfiltrering
  • Korttidsstyrning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700965
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 181 (C_6_2017)
GTIN 4046356665919
Vikt per styck (exklusive förpackning) 200,000 g
Tullnummer 85389099