Pekskärm - TP 3105T - 2700916

Pekskärm med 26,4 cm 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  65536 färger , Xscale® PXA320, 806 MHz,  2 x USB-värd 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 och användarprogram: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
  • Kort drifttagningstid
  • Visu+ RT och AX OPC Server standardmässigt integrerat i alla enheter
  • Display i storlekar från 14,5 cm (5,7") till 30,7 cm (12") finns tillgängliga
  • Kan expanderas med externt CF-kort
  • Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700916
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585583
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 900,000 g
Tullnummer 84714100