Styrsystem - S-MAX 400 CE PN II - 2700829

Effektiv kombination av PC-plattform och PLC med INTERBUS-fältbussmaster, utan display, Windows CE.NET och PROFINET med Pentium M 1,4-GHz-processor

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

De effektiva kompakta styrsystemen i 400-klassen av typ S-MAX kan användas överallt där det krävs hög prestanda för komplexa applikationer.
Alla S-MAX-styrsystem är perfekt integrerade i PROFINET--systemet. På grund av detta kompakta styrsystems höga prestanda kan omfattande automationsuppgifter hanteras med hög hastighet.

Fördelarna

  • Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)
  • Integrerad PROFINET I/O-controller och PROFINET Device
  • Integrerat Ethernet-gränssnitt
  • Stöd för många protokoll som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL m.fl.
  • Integrerad webbserver för visualisering med WebVisit
  • FTP-server
  • Flash File-system
  • Fullvärdig fältbuss-master (8192 I/O-punkter)
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700829
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 28 (AX-2011)
GTIN 4046356332606
Tullnummer 85371091