Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH IRT TX 3POF - 2700692

Ethernet-switch, en port i RJ45-format och tre portar i POF SCRJ-format för PROFINET RT/IRT, kan monteras på DIN-skena

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

FL SWITCH IRT är fyra-port-switchar för PROFINET-applikationer. ERTEC-400-switch-arkitekturen garanterar en optimal integrering och diagnostik av infrastrukturkomponenter i PROFINET-nätverk. Switcharna kan konfigureras med alla sina funktioner från ett överordnat PROFINET-styrsystem. Integreringen i det överordnade Engineering-systemet sker enkelt och tillförlitligt via de tillgängliga GSDML- eller FDCML-filerna.
Enheterna kännetecknas av följande egenskaper:
- Diagnostik och parametrering sker från styrsystemet via PROFINET-protokollet.
- Switcharna kan parametreras av alla styrsystem med PROFINET-funktionalitet och integreras i engineering-systemet.
- LLDP-stöd för topologi-identifiering i PROFINET-miljö.
- DCP-protokoll för IP-adresstilldelning direkt från styrsystemet.
- MEM-plug-parametreringsminne för lagring av enhetskonfigurationen.
- POF-SCRJ-portar för fältkonfektionerbar polymer- eller PCF-fiber inklusive övervakningen av sträckkvaliteten via PROFINET och diagnostik-LED direkt på switchen.
- Switcharna i serien FL SWITCH IRT stödjer genom användningen av ERTEC 400 PROFINET IRT inklusive Cut-Through-metoden.
- Webbaseradd management för enkel övervakning och konfiguration i webbläsaren.
- SNMP-stöd för övervakning och konfiguration med standard-IT-verktyg.

Fördelarna

  • låg konstruktion
  • Cut-Through Switching
  • PN IO-enhet
  • MRP (klient och master)
  • SNMP
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700692
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
Katalogsida Sida 417 (C_6_2017)
GTIN 4046356658461
Vikt per styck (exklusive förpackning) 450,000 g
Tullnummer 85176200