Inline-funktionsplint - IB IL DALI/MM-PAC - 2700605

Inline, DALI-Master, Multi-Master-kompatibel, integrerat DALI-nätaggregat, säker galvanisk frånskiljning, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den är en Multi-Master-kompatibel DALI-Master och används för styrning av lampor med DALI-förkopplingsdon motsvarande IEC 62386 (tidigare IEC 60929).
Dessutom stödjer plinten Multi-Master-drift för kommunikation med Tridonic-Mgivare.
Plinten behöver matning med 24 V DC till den integrerade DALI-bussmatningen. Den kan tillhandahållas automatiskt via potentialbryggan UM eller också via anslutningskontakt 1.

Fördelarna

  • DALI-master med integrerad DALI-bussmatning
  • Sändning och mottagning av 2- och 3-bytes DALI-kommandon
  • DALI-matning frånkopplingsbar
  • Lämpar sig för Single- och Multi-master-drift
  • Säker galvanisk frånskiljning av DALI-bussen
  • DALI-buss skyddad mot oavsiktlig uppkoppling av nätspänning (upp till 250 V AC)
  • Kommunikation via processdata
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700605
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 175 (C_6_2017)
GTIN 4046356987103
Vikt per styck (exklusive förpackning) 180,000 g
Tullnummer 85389091