Kopplingsrelä - PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP - 2700582

Bilden visar varianten med skruvanslutning

Kopplingsrelä för SIL 3 High- och Low-Demand-applikationer, kopplar digitala signaler till perifering, bredområdesingång 24 V...230 V, 2 friställningskrets (1x till 60 V, 1x till 250 V) 1 återkopplingskrets, Safe-State-Off-applikationer, jackbar fjäderkraftplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till SIL3 enligt IEC 61508
  • Tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
  • Enkelt Proof Test enligt IEC 61508
  • Smal byggform
  • Brett ingångsområde
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700582
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Katalogsida Sida 284 (C_6_2017)
GTIN 4046356916370
Vikt per styck (exklusive förpackning) 226,500 g
Tullnummer 85364900