Kopplingsrelä - PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP - 2700578

Bilden visar varianten med skruvanslutning

Kopplingsrelä för SIL 3 High- och Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 utlösningskontakt, 1 återkopplingskrets, 1 digital signalutgång, Safe State Off-applikationer, testpulsfilter, PSR-TBUS-anslutning, jackbar fjäderkraftplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till SIL3 enligt IEC 61508
  • Tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
  • Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
  • Gödkänd för klass I, Zone 2 applikationer
  • Med en kapslingsbredd på endast 12,5 mm
  • Utlösningskontakt valfritt säkrad över intern säkring
  • Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser
  • 1 utlösningskontakt,
    1 digital signalutgång,
    1 diagnoskontakt
  • Kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler, etc.) för galvanisk isolation och effektanpassning
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700578
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
GTIN 4046356916400
Vikt per styck (exklusive förpackning) 182,100 g
Tullnummer 85364900