Inline-funktionsplint - IB IL PM 3P/N/EF-2MBD-PAC - 2700576

Fotot visar varianten IB IL PM 3P/N/EF-PAC - 2700965

Inline effektmätplint för direktmätning av AC-strömmar upp till 5 A, inklusive nolledarström och ytterkabelspänningar upp till 400 V AC (fas/nolledare) eller 690 V AC (fas/fas) komplett med tillbehör (kontakt och märkfält), överföringshastighet 2 MBaud

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • 3 ingångar för fasledarspänningar upp till 690 V AC, kan anslutas direkt
  • 4 ingångar, 1 A AC ... 5 A AC för fasströmmar och nolledarströmmar
  • Fritt triggerbara mätintervall
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700576
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356916721
Tullnummer 85389099