Säkerhetsreläer - PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SP - 2700575

Bilden visar varianten med skruvanslutning

Säkerhetsrelä för tvåhandsstyrsystem enligt EN 574 Typ IIIC, upp till SILCL 3, Kat. 4, PL e, synkroniserad uppstart < 0,5 s, 2 friställningsströmväg, US = 24 V DC, jackbar fjäderkraftplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.4/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL 3 enligt IEC 62061
  • Typ IIIC enligt EN 574
  • Med en kapslingsbredd på endast 12,5 mm
  • 2 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
  • Automatisk start
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700575
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Katalogsida Sida 257 (C_6_2017)
GTIN 4046356966962
Vikt per styck (exklusive förpackning) 126,390 g
Tullnummer 85371099