Styrsystem - S-MAX 415 CE PN - 2700573

Effektiv kombination av PC-plattform, PLC och visualisering med INTERBUS-fältbussmaster, 15" display, Windows CE.NET och PROFINET-Controller

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

De effektiva kompakta styrsystemen av typen S-MAX garanterar en tillförlitlig kommunikation och hög tillgänglighet. Förutom styrsystemet och regleringen av dina applikationer kan du med dessa kompakta styrsystem i 400-klassen dessutom direkt styra och övervaka dina processer.
S-MAX-styrsystemen förhåller sig som en konventionell, PROFINET-anpassad PLC, men har dessutom ett HMI (Human Machine Interface).
På grund av denna enhets höga prestanda kan omfattande automationsuppgifter hanteras tillförlitligt och snabbt.

Fördelarna

  • visualiserings-runtime-system för Visu+ (SCADA-visualisering)
  • Färg-TFT-pekskärm
  • Integrerad webbserver för visualisering med WebVisit
  • Stöd för många kommunikationsprotokoll som: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
  • FTP-server
  • PROFINET Controller
  • INTERBUS-master
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700573
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 31 (AX-2011)
GTIN 4046356085298
Tullnummer 85371091