Säkerhetsreläer - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SP - 2700572

Bilden visar varianten med skruvanslutning

Säkerhetsrelä för tvåhandsstyrsystem enligt EN 574 Typ IIIA, upp till SILCL 1, Kat. 1, PL c, synkroniserad uppstart < 0,5 s, 2 friställningsströmvägar, US = 24 V DC, jackbar fjäderkraftplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.1/PL c enligt ISO 13849-1, SILCL1 enligt IEC 62061
  • Typ IIIA enligt EN 574
  • Med en kapslingsbredd på endast 12,5 mm
  • 2 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
  • Automatisk start
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700572
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
GTIN 4046356988360
Vikt per styck (exklusive förpackning) 111,280 g
Tullnummer 85371099