Säkerhetsrelä - IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC - 2700563

Visar varianten IB IL PSDOR 4-PAC

Säkerhetsanpassad decentraliserad relä-utgångsmodul, skyddsklass IP20, för PROFIsafe-systemet. Modulen har 4 säkra digitala relä-utgångar med två reläkontakter vardera. Tillstånd av utgångarna speglas i diagnostiska syften.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Säkerhetsreläet är en utgångsmodul från produktportfölj Inline, som används i ett PROFIsafe-system. Säkerhetsreläet kan användas som beståndsdel av en Inline-station på valfritt ställe inom ett PROFIsafe-Inline-system. Säkerhetsmodulens överföringshastighet kan vara 500 kbaud eller 2 Mbaud och ändras med en omkopplare. Inom en station måste överföringshastigheten vara samma överallt. Modulen har fyra säkra relä-utgångar med två reläkontakter vardera. Tillstånd av utgångarna speglas i diagnostiska syften.

Fördelarna

  • SIL 3 enligt IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 enligt EN 62061
  • PL e enligt EN ISO 13849-1
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700563
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNA432 -
GTIN 4046356583169
Vikt per styck (exklusive förpackning) 462,800 g