Säkerhetsreläer - PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC - 2700553

Säkerhetsrelä för övervakning av differentiella signalgivare upp till SILCL 3, kat. 4, PL e, 2-kanals, differentiell drift, automatisk eller manuell, övervakad start, 3 seriedubblerade kontakter, US = 24 V DC, jackbar skruvplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.4/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL 3 enligt IEC 62061
  • Med en kapslingsbredd på endast 12,5 mm
  • Tvåkanalig antivalent styrning
  • 3 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
  • Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700553
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Katalogsida Sida 256 (C_6_2017)
GTIN 4046356912747
Vikt per styck (exklusive förpackning) 176,300 g
Tullnummer 85371098