Säkerhetsreläer - PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - 2700540

Säkerhetsrelä för nödstopp och säkerhetsdörrar upp till, SILCL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanalsdrift, automatisk eller manuell, övervakad start, kortslutningsövervakning, 3 seriedubblerade kontakter, US = 24 V DC, jackbar skruvplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.4/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL 3 enligt IEC 62061
  • Med en kapslingsbredd på endast 12,5 mm
  • Tvåkanalig styrning
  • 3 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
  • Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
  • Kortslutningsavkänning
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700540
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
GTIN 4046356912716
Vikt per styck (exklusive förpackning) 141,220 g
Tullnummer 85371098