Panel-PC - PPC 5015 PM 1,1 EDE - 2700536

Bilden kan avvika beroende på konfiguration

Panel-PC med pekskärm och programvarutangentbord, 38,1 cm (15") display, inget anslutningsställe.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Panel-PC – high-end-lösningen!
Panel-PC kombinerar drifts- och övervakningsfunktionalitet med egenskaperna hos en effektstark industridator i en enda enhet. Styrsystem, manövrering av maskiner eller anläggningar, programmering, test eller kommunikation - high-end-lösningen för styr- och reglertekniken. Särskilda egenskaper hos panel-PC är den kompakta kåpan med ett litet inbyggnadsdjup. Eftersom frontplattan och kåpan är gjorda av massivt aluminium kan panel-PC även användas i tuffa miljöer.
PPC 5015 har en 38,1 cm (15") färg-TFT-display med hög upplösning och pekskärm och en upplösning på 1024x768 bildpunkter. Programvarutangentbordet, på vilket alla alfanumeriska knappar som ingår i en standard-knappsats finns, levereras standardmässigt. Det finns även möjlighet att beställa en separat siffer-knappsats. Längst ner till vänster på LC-skärmen finns fem extra knappar. Med de extra knapparna kan programvarutangentbordet hämtas, en programväxling (Alt+Tab) göras, höger musknapp aktiveras eller ljusstyrkan ändras. En av knapparna är avsedd för användarspecifika funktioner.
*** Du hittar den allmänna handboken i nedladdningsområdet för artikeln 2887991 PPC 5015***

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700536
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356583886
Tullnummer 84715000