Säkerhetsreläer - PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SP - 2700525

Bilden visar varianten med skruvanslutning

Säkerhetsrelä för nödstopp, säkerhetsdörrar och ljusridåer upp till SILCL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanalsdrift, automatisk eller manuell, övervakad start, 3 seriedubblerade kontakter, 1 signalväg, US = 24 ... 230 V AC/DC, jackbar fjäderkraftplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.4/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL 3 enligt IEC 62061
  • En- eller tvåkanalig styrning
  • 3 seriedubblerade kontakter, 1 svarskontakt
  • Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
  • Kortslutningsavkänning
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700525
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Katalogsida Sida 253 (C_6_2017)
GTIN 4046356912709
Vikt per styck (exklusive förpackning) 235,400 g
Tullnummer 85371098