Säkerhetsreläer - PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SP - 2700499

Bilden visar varianten med skruvanslutning

Säkerhetsrelä för nödstopp och säkerhetsdörrar upp till SIL 3, SILCL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanalsdrift, automatisk eller manuell, övervakad start, kortslutningsövervakning, 2 seriedubblerade kontakter, US = 24 V DC, jackbar fjäderkraftplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.4/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL 3 enligt IEC 62061
  • Med en kapslingsbredd på endast 12,5 mm
  • Tvåkanalig styrning
  • 2 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
  • Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
  • Kortslutningsavkänning
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700499
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Katalogsida Sida 253 (C_6_2017)
GTIN 4046356912877
Vikt per styck (exklusive förpackning) 155,600 g
Tullnummer 85371098