Trådlös modul - FL WLAN EPA 5N - 2700488

WLAN Ethernet Port Adapter, klient, WLAN 802.11 a/n, frekvens 5,15...5,25 GHz, IP65, anslutningar: M12 för 9...30 V DC, M12 för LAN, autocrossing, PROFINET- & PROFIsafe-anpassad, Web-based Management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, integrerad antenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Integrerad specialantenn (EPA)
  • Högsta säkerhet enligt IEEE 802.11i med AES-kryptering
  • Skyddsklass IP65
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700488
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNN2W3 -
Katalogsida Sida 454 (C_6_2017)
GTIN 4046356562416
Vikt per styck (exklusive förpackning) 248,200 g