Basenhet - NLC-055-012D-08I-04QRD-05A - 2700486

Nanoline-basenhet 12 V DC. Utrustad med 8 digitala ingångar, 2 analoga ingångar (0-10 V) och 4 reläutgångskanaler. Man kan lägga till ytterligare I/O-kanaler med maximalt 3 I/O-expansionsmoduler. Kommunikationsmoduler (tillval) möjliggör en nätverksanslutning eller en seriell anslutning. En operatörspanel (tillval) tillhandahåller ett användargränssnitt. Programmeringen sker via nanoNavigator.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700486
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRAN -
Katalogsida Sida 461 (C_8_2015)
GTIN 4046356646543
Vikt per styck (exklusive förpackning) 364,600 g
Tullnummer 85371098
Ursprungsland IN (Indien)