Säkerhetsreläer - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SP - 2700467

Bilden visar varianten med skruvanslutning

Säkerhetsrelä för nödstopp / skyddsdörrar upp till SILCL 1, kat. 1, PL c, beroende på applikationen upp till SILCL 3, kat. 4, PL e, 1-kanalsdrift, automatisk / manuell start, 3 seriedubblerade kontakter, US = 24 V DC, jackbar fjäderkraftplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.1/PL c enligt ISO 13849-1, SILCL1 enligt IEC 62061
  • Beroende på applikationen upp till kat.4/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL 3 enligt IEC 62061
  • Med en kapslingsbredd på endast 12,5 mm
  • Enkanalig styrning
  • 3 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
  • Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700467
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Katalogsida Sida 252 (C_6_2017)
GTIN 4046356912754
Vikt per styck (exklusive förpackning) 140,400 g
Tullnummer 85371098