Trådlös modul - FL WLAN 24 AP 802-11-US - 2700448

WLAN-accesspunkt för USA och Kanada, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, klient-adapter; Antenna Diversity; webbaserad hantering; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Räckvidd flera hundra meter*
  • Högsta säkerhet enligt IEEE 802.11i med AES-kryptering
  • Hög vibrations-, stöt- och EMC-tålighet
  • 2,4 GHz- och 5 GHz-stöd
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700448
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 124 (AX-2011)
GTIN 4046356553025
Tullnummer 85176200