Kopplingsrelä - PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC - 2700357

Kopplingsrelä för SIL 2 High- and Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 utlösningskontakt, 1 återkopplingskrets, 1 digital signalutgång, Safe State Off-applikationer, testpulsfilter, fast skruvplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till SIL 2 enligt IEC 61508
  • Tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
  • Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
  • Gödkänd för klass I, Zone 2 applikationer
  • Med en kapslingsbredd på endast 6,8 mm
  • Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser
  • 1 utlösningskontakt,
    1 digital signalutgång,
    1 diagnoskontakt
  • Kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler, etc.) för galvanisk isolation och effektanpassning
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700357
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 281 (C-6-2017)
GTIN 4046356912907
Vikt per styck (exklusive förpackning) 136,400 g
Tullnummer 85364900