Decentraliserad I/O-enhet - AXL E IOL RTD1 M12 R - 2700305

Axioline E-IO-Link/analog-omvandlare för anslutning av ett temperatur-mätmotstånd, M12-snabbanslutningsteknik, vinklat utförande

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vinklat utförande
  • 1 IO-Link-gränssnitt
  • 1 analog ingång för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (RTD)
  • Anslutning av givaren i 3-ledarteknik
  • Anslutning av IO-Link och givare via M12-kontakter
  • FE-anslutning till lokal anslutning till funktionsjord
  • Modulelektronikens och givarens försörjning via IO-Link-masterns IO-Link-gränssnitt
  • Diagnosindikering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700305
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 205 (C_6_2017)
GTIN 4046356782616
Vikt per styck (exklusive förpackning) 34,000 g
Tullnummer 85176200