Mobile-Panel - HTP105XIT - 2700293

Bilden visar liknande produkt

Mobile-Panel med 26,4 cm 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 färger, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: NetCap / Portico. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Handmanövreringsenhet med programvara för visualisering på platsen eller flerplatsmanövrering
  • Totalskyddad (IP65)
  • Kan falla upp till 1 m högt
  • Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
  • 3-stegs acceptknapp, som tillval med nyckelbrytare och/eller stoppknapp

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700293
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCAEG -
GTIN 4046356532747
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,200 kg