Servicematerial - FL MGUARD PROF SERVICE 5 - 2700189

Fjärrövervakningsinfrastruktur fullständigt paket, resekostnader för Tyskland, Österrike och Schweiz är redan inkluderade, andra länder vid förfrågan (ytterligare resekostnader tillkommer).

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Fjärrövervaknings-infrastruktur komplettpaket

Baserat på ett grovt koncept från kunden, som t.ex. kan härstamma från utvärderings- och koncept-workshopen Säker Fjärrövervakning (paket 4), upprättas i detta paket konceptet för ett praktiskt förverkligande tillräckligt detaljerat och den nödvändiga centrala infrastrukturen för detta hos kunden.
Prestationer
• 5 dagar Professional Services på platsen med max. 2 resor i vardera riktning.
• Granskning och ev. komplettering av Internet Teleservice-konceptet (ca. 2,5 dagar)
o Maskin-/anläggningssida
o Service-arbetsplatser
o Central infrastruktur
o Resulterande nätverksstruktur sammanlagt
o Integrationsteman (produktserier, betjäning, komplettering, service-process)
o Roll-out och idrifttagning av nya FL MGUARD fältenheter
o Drift och underhåll
• Installation och idrifttagning av central infrastruktur (ca. 2,5 dagar)
o Integration i kundens IT-infrastruktur
o Installation och grundkonfiguration av VPN Gateways
(i regel baserat på FL MGUARD BLADE eller FL MGUARD DELTA)
o Idrifttagning och introduktion av Device Manager (FL MGUARD DM ...)
o Dokumentation
Kunden tillhandahåller och hjälper till med

• Kontaktperson med grundkunskaper och första erfarenheter av användning av FL MGUARD-enheter samt ett grovt koncept av Internet Teleservice.
• Kontaktperson från kundens IT-avdelning för erforderlig nätverksintegration.
• Kontaktperson från elektrokonstruktion och service.
• FL MGUARD-komponenter för den centrala infrastrukturen (i regel FL MGUARD BLADEPACK med minst 2 FL MGUARD BLADE ... eller 2 x FL MGUARD DELTA med vardera FL MGUARD LIC VPN 250 eller FL MGUARD LIC VPN 250 Group).
• Programlicens för FL MGUARD DM .... Device Manager.
• Serversystem och klientdator(er) samt erforderliga nätverksanslutningar för installation av FL MGUARD DM ....

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700189
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356498005
Tullnummer 49119900