Bussanslutning - ILB S3 24 DI8 DO4 AO2 INC-IN2 - 2700174

Sercos III-modul i Inline Block-format för positionsreglering eller -styrning av två drivaxlar, tillåter anslutning av en startregulator (med +/-10-V-signal), en positionerare (med inkrementalsignal) och tillhörande ändläges- och referensbrytare per axel.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Sercos III-modulen i Inline Block-format övertar positionsregleringen eller -styrningen från två drivaxlar. Man kan ansluta en startregulator (med +/-10-V-signalen) och en positionerare (med inkrementalsignalen) tillsammans med de digitala I/O:erna för ändläges- och referensbrytare per axel. Modulen är därmed lämpad för integrering av rörelsefunktioner i Sercos-system, för vilka det inte finns någon styrningsteknik med integrerat Sercos III-gränssnitt tillgängligt. Det kan handla om servoventiler för pneumatik- eller hydraulcylindrar, motorförstärkare för elektriska lågeffektsmotorer eller enkla frekvensomriktare. Därmed kan även axelsystem utan direkt Sercos III-gränssnitt kopplas till Sercos III-baserade PLC- eller Motion Control-styrsystem i realtid.

Allmänna funktioner:

Bussgränssnitt enligt Sercos III-specifikationsversion V1.1.2, enligt Sercos III Roadmap till 28.11.2008.
Sercos III-apparatmodell
Sercos III-kommunikationsmodell
Sercos III-parametermodell

Funktionsprofiler för FSP-IO och FSP-enheter

Följande driftfunktioner finns tillgängliga:
Lägesregulator
Varvtalsregulator
Kamomkopplare
Referensfunktion
Mätknappsfunktion



Signalanslutningar:

Modulen är utrustad med följande in-/utgångar:
2x analog utgång (+/-10 V)
2x inkrementalgivaringång
8x digital ingång
4 x digital utgång

Fördelarna

  • Mätknappsfunktion
  • Lägesregulator
  • Varvtalsregulator
  • Referensfärd
  • Punkt-till-punkt-positioneringssystem
  • Kamomkopplare
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700174
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 188 (C-6-2017)
GTIN 4046356495677
Vikt per styck (exklusive förpackning) 405,000 g
Tullnummer 85389091